Moduł pasywny Exact12 Satefy
15m PUR/PVC 20x0.34+3x0.75mm²
Nr art.: | 8000-98710-4071500 |
Ciężar: | 2.72 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
8-portowy, 5-piny
PUR/PVC
Przewód główny z zaciskami sprężynowymi
15.0 m
4-/3-piny
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
PUR/PVC
Przewód główny z zaciskami sprężynowymi
15.0 m
4-/3-piny
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
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 407 |
---|---|
Kolor izolacji | szary |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 9 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 14 wires o Sposób łączenia twisted |
Filler | tak |
wire arrangement | zielony, czerwono-niebieskie, biały, szaro-różowe, żółto-biały, szary, brązowo-zielony, żółty, zielono-biały, (, niebieski, zielono-żółte, brązowo-niebieski, niebiesko-biały, brązowo-różowy, biało-różowy, fioletowy, brązowo-szary, czarny, szaro-biały, cze |
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | TPE-U |
---|---|
Twardość krawędzi osłona | 85 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS |
Outer-diameter (jacket) | 9,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
Kolor (płaszcz wewnętrzny) | szary |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 20 |
Outer diameter insulation | 1,27 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Dystans (C-track) | 1,8 m @ 25 °C |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Electrical function wire | Sygnał |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,83 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount wires (Data) | 3 |
Amount strands wire (Data) | 96 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, goła |
Wire conductor type (Data) | Klasa skrętki 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 4 A |
Obciążalność prądowa min. żyły (dane) | 12 A |
Electrical function wire | Sygnał |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 26 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 3 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
---|---|
Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Prędkość ruchu (C-track) | 5 Mio. @ 25 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Liczba biegunów | 23 |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | żółty |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879053549 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |