Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JBZ 5x1,5 szary 16m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 30m
 
PUR-OB 3x0,25 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.2m
 
TPE 4xAWG18 żółty UL,CSA 4m
 
PUR 2x2x0,34 shielded vio UL,CSA+dragchain 5m
 
 
PVC-OB 4x0,25 czarny, 25m
 
PUR-OB 3x0,34 yellow UL, CSA 5m
 
PUR 4x2,5 bk UL/CSA+drag chain 3,0m
 
1xRJ45/RJ45
 
PUR-OB 3x0,25 grey 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki