Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
Gniazdo zasilania 230VAC + RJ45 + zaślepka
 
Gniazdo zasilania Włochy + RJ45
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 czarny, 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,34 szary 2m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny 0,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,25 czarny, UL CSA, 5m
 
PUR-OB 3x0,34 yellow 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
 
Ethernet, PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL, 50m
 
PVC (4G1,5+(2x1,5)C)C 12m
 
TPE-S-OB 2x0,25 grey 100m
 
PUR 3X0.75 black UL/CSA, drag ch 11m
 
TPE 4xAWG18 ye UL,CSA+drag chain 4m
 
PUR 4x1.5 czarny UL/CSA 0,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded ye 80.0m
 
 
PUR-OB 3x0,25 czarny, UL, CSA 0,6m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL, 0.15m
 
TPE 2x2xAWG24 shielded bl UL/CSA+drag chain 2.0m
 
PUR 5x0.34 żółty UL/CSA 7m
 
PUR-JZ 3x0,75 yellow 1m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 shielded or UL/CSA+drag chain 6.5m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 4.0m
 
PUR-JB 5x0,34 szary 25m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA 0,3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki