M12 male straight / M12 female straight
PUR-OB 3x0,34 yellow 0,6m
Nr art.: | 7000-40001-0230060 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
⚠ NOTYFIKACJA ⚠
PRODUKT ZOSTAŁ WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY. PROSIMY UWZGLĘDNIĆ ALTERNATYWNE PRODUKTY.
Męski prosty – żeński proste
M12 – M12, 3-piny
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 0,6 m |
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
Liczba biegunów | 3 |
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
Liczba biegunów | 3 |
Rozwartość klucza | SW13 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
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
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
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
Kabel
Identyfikacja przewodu | 023 |
---|---|
Rodzaj przewodu | 2 (PUR/PVC) |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 35,97 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Budowa (rdzeń) | 42× 0.1 mm (przewód klasy 6) |
Wymiary (rdzeń) | 3× 0.34 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 22 |
Materiał izolacja przewodu | PVC |
Właściwości materiału izolacja przewodu | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi izolacja przewodu | 43 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.25 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, cza, nie |
Sposób łączenia | 3 przewody skręcone |
Ekranowanie | nie |
Materiał płaszcz | PUR/PVC |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
Twardość krawędzi osłona | 80 ±5 A (PVC-osłona wewnętrzna); 85 ±5 A (PUR-osłona) |
Ø-zewn. (osłona) | 4.3 mm ±5% |
Kolor osłona | żółty |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Napięcie znamionowe | UL 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 15× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
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
GTIN | 4048879186650 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Oznaczenie przewodu ----
---- Klucz dynamometryczny ----