Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
ESV-DIL 04
Nie można zamówić artykułu
 
SUB-D9 + RJ45/45 + BNC
 
TPE-S 5x0.34 bu robot+drag chain 3m
 
PUR-JB 5x0,34 grey 7m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,34 grey UL, CSA 20m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot 2.5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
P:630VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x115AC
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.5
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
PUR-OB 4x0,34 żółty, UL CSA, 10m
 
TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG, yellow, 5m
 
PUR-OB 5x0,34 shielded grey UL, CSA 15m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki