Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MTL  86478
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Transformator 1-fazowy MTL

P:630VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x115AC

Nr art.: 86478
Ciężar: 0.009 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 230 V
Napięcie wejściowe 2 AC 400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 3 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 1,73 A
Inrush current at input voltage 1 62 A
Inrush current at input voltage 2 36 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 75 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 43 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 90,6 mm
Wymiar mocowania b 122 mm
Wymiar mocowania c 3,5 mm
Wysokość 114 mm
Szerokość 150 mm
Głębokość 145 mm
Średnica otworu 3,5 mm
Długość otworu 11,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -30 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMC 2014/30/EU

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078153
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: P8 86478_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 86478_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86478_PD_X_17.zip (17)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki