Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JZ 4x0,75 czarny, UL CSA, 3m
 
PUR 1x4xAWG26 ekranowany, zielony UL/CSA 5m
 
UWAGA: Artykuł wycofany z produkcji. Dostępny jedynie do momentu
 
PUR-OB 4x0,25 grey 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 5x0.25 bk UL 10m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 0,6m
 
794 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 0.5
 
PUR 5x0,34 ekranowany, szary, 20m
 
Gniazdo zasilania VDE + 2xzaślepka
 
PVC-JB 5x0,34 czarny 3m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 2.0 m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grey robot+drag chain 1,5m
 
Gniazdo zasilania Francja (UTE) 250VAC/16A
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki