Artykuł |
|
Dane techniczne
|
Dane elektryczne | Zasilanie |
Napięcie robocze DC:
|
Napięcie robocze DC min.:
|
Napięcie robocze DC maks. :
|
Prąd sumaryczny maks.:
|
Ochrona urządzenia | Elektryczna |
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
|
Ochrona urządzenia | Mechaniczna |
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27):
|
Dane mechaniczne | Dane montażowe |
Wysokość:
|
Szerokość:
|
Głębokość:
|
Warunki otoczenia | Klimatyczne |
Temperatura robocza min.:
|
Temperatura robocza maks.:
|
Temperatura przechowywania min.:
|
Temperatura przechowywania maks.:
|
Względna wilgotność powietrza maks. (praca):
|
Norma produktu:
|
Parametry zacisków
|
Connection types |
Typ przyłącza 1:
|
Typ przyłącza 2:
|
Typ przyłącza 3:
|
Klasyfikacje |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
Dane handlowe |
Jednostka pakowania:
|
Kod taryfy celnej:
|
GTIN:
|
Dopuszczenia
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 V
|
24 V
|
18 V
|
18 V
|
30 V
|
30 V
|
-
|
16 A
|
|
|
IP65, IP67
|
IP65, IP67
|
|
|
50 g, 11 ms
|
50 g, 11 ms
|
|
|
34,8 mm
|
34,8 mm
|
30 mm
|
30 mm
|
151 mm
|
151 mm
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
45 °C
|
45 °C
|
-25 °C
|
-25 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
95 % bez kondensacji
|
95 % bez kondensacji
|
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
|
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
|
|
|
|
|
Power In
|
Power In
|
-
|
Power Out
|
X1-X4
|
X1-X4
|
|
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
27371802
|
|
|
1
|
1
|
85363010
|
85363010
|
4065909074602
|
4065909074817
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|