Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Porównanie produktów dla produktów 2

 Przekaż
Artykuł
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC:
Napięcie robocze DC:
Prąd roboczy:
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min.:
Przekrój przyłącza maks.:
Numer AWG min.:
Numer AWG maks.:
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min.:
Typ połączenia:
Gender:
Cykle wtykowe min.:
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów:
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia:
Znamionowy pik napięciowy:
Rezystancja izolacji min.:
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1):
Kategoria przepięcia (EN 60664-1):
Kategoria przepięcia (EN 60950-1):
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania min.:
Siła ciągnięcia maks.:
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku:
Combustibility class (UL94):
Materiał styk:
Materiał mocowanie styków:
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min.:
Temperatura robocza maks.:
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1):
Klasyfikacje
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Dane handlowe
Kod taryfy celnej:
Jednostka pakowania:
GTIN:
Dopuszczenia
Certificates
Certificate
Przenieś produkt
Wkładka złącza Modlink Heavy B24 męska, 46-polowa 500V, Wkładka złącza Modlink Heavy B24 męska, 46-polowa 500V,
16A
Ciężar: 0.079 kg
Nr art.: 70MH-ES046-GC03020

Dostepny
Przenieś produkt
B24 male 64-pole, crimp t., 250 V, 10 A B24 male 64-pole, crimp t., 250 V, 10 A
Ciężar: 0.07 kg
Nr art.: 70MH-ES064-GC01010

Dostepny
500 V
250 V
500 V
250 V
16 A
10 A
0,14 mm²
0,14 mm²
4 mm²
2,5 mm²
26
26
11
13
4,8 mm
4,3 mm
Zacisk
Zacisk
male
male
500
500
46 + PE
64 + PE
3
3
6 kV
4 kV
100 MΩ
100 MΩ
IIIa
IIIa
III
III
III
III
70 N
70 N
250 N
180 N
posrebrzane
posrebrzane
V-0
V-0
Mosiądz
Mosiądz
PC GF
PC GF
B24
B24
33,2 mm
34,3 mm
34 mm
34 mm
111 mm
110 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
85389099
85389099
1
1
4048879639521
4048879639590
* plus VAT, plus Koszty wysyłki