Artykuł |
|
Dane techniczne
|
Dane elektryczne | Zasilanie |
Napięcie robocze AC:
|
Napięcie robocze DC:
|
Prąd roboczy:
|
Dane techniczne | Instalowanie |
Przekrój przyłącza min.:
|
Przekrój przyłącza maks.:
|
Numer AWG min.:
|
Numer AWG maks.:
|
Instalowanie | Podłączanie |
Długość przycięcia:
|
Długość odizolowania min.:
|
Długość odizolowania maks.:
|
Średnica izolacji żył min.:
|
Typ połączenia:
|
Moment dokręcenia śruby zaciskowej:
|
Gender:
|
Cykle wtykowe min.:
|
Instalowanie | Układ pinów |
Liczba biegunów:
|
Ochrona urządzenia | Elektryczna |
Stopień zanieczyszczenia:
|
Znamionowy pik napięciowy:
|
Rezystancja izolacji min.:
|
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1):
|
Kategoria przepięcia (EN 60664-1):
|
Kategoria przepięcia (EN 60950-1):
|
Dane techniczne | Dane mechaniczne |
Siła trzymania min.:
|
Siła ciągnięcia maks.:
|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe |
Powłoka styku:
|
Combustibility class (UL94):
|
Materiał styk:
|
Materiał mocowanie styków:
|
Dane mechaniczne | Dane montażowe |
Rozmiar:
|
Wysokość:
|
Szerokość:
|
Głębokość:
|
Warunki otoczenia | Klimatyczne |
Temperatura robocza min.:
|
Temperatura robocza maks.:
|
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1):
|
Klasyfikacje |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
500 V
|
500 V
|
500 V
|
500 V
|
16 A
|
16 A
|
|
|
0,5 mm²
|
0,14 mm²
|
2,5 mm²
|
2,5 mm²
|
20
|
26
|
14
|
14
|
|
|
7,5 mm
|
-
|
-
|
8 mm
|
-
|
10 mm
|
3,6 mm
|
-
|
Zaciski śrubowe SK
|
Zacisk sprężynowy typu push-in
|
0,5 Nm
|
-
|
male
|
male
|
500
|
500
|
|
|
24 + PE
|
24 + PE
|
|
|
3
|
3
|
6 kV
|
6 kV
|
100 MΩ
|
-
|
IIIb
|
-
|
III
|
-
|
III
|
III
|
|
|
150 N
|
-
|
200 N
|
-
|
|
|
posrebrzane
|
posrebrzane
|
V-0
|
V-0
|
Mosiądz
|
Mosiądz
|
PA GF
|
PC
|
|
|
B24
|
B24
|
33,2 mm
|
33,7 mm
|
33,9 mm
|
33,9 mm
|
110,4 mm
|
110,4 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
125 °C
|
125 °C
|
40/125/10
|
40/125/10
|
|
|
27143424
|
27143424
|
-
|
27261204
|
27440209
|
27440205
|
27440209
|
27440205
|
27440209
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
EC000438
|
EC000438
|
|
|
4048879639286
|
4048879665025
|
85389099
|
85389099
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|