Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Porównanie produktów dla produktów 2

 Przekaż
Artykuł
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min.:
Napięcie wejściowe OFF DC maks.:
Napięcie wejściowe DC:
Napięcie wejściowe DC min.:
Napięcie wejściowe DC maks.:
Prąd wejściowy DC maks.:
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd spoczynkowy OFF maks.:
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.:
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.:
Prąd łączeniowy min.:
Prąd łączeniowy maks.:
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu:
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529):
Znamionowy pik napięciowy:
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance:
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy:
Materiał obudowa:
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu:
Suitable for mounting type:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min.:
Temperatura robocza maks.:
Temperatura przechowywania min.:
Temperatura przechowywania maks.:
Klasyfikacje
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Dane handlowe
Jednostka pakowania:
Kod taryfy celnej:
GTIN:
Dopuszczenia
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Przenieś produkt
Inductivcoupler 24V 5A 30kHz Inductivcoupler 24V 5A 30kHz
Ciężar: 0.021 kg
Nr art.: 6652700

Dostepny
Przenieś produkt
Inductivcoupler 24V 5A 30kHz Inductivcoupler 24V 5A 30kHz
Ciężar: 0.026 kg
Nr art.: 52700

skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
0 V
0 V
5 V
5 V
24 V
24 V
15 V
15 V
30 V
30 V
32 mA
32 mA
0,025 mA
0,025 mA
3000 Hz
3000 Hz
30000 Hz
30000 Hz
1 mA
1 mA
5 A
5 A
żółty
żółty
IP20
IP20
1,5 kV
1,5 kV
trudnopalne
trudnopalne
czarny
czarny
Tworzywo sztuczne
Tworzywo sztuczne
geschnappt
geschnappt
szyna nośna, (EN 60715)
szyna nośna, (EN 60715)
78 mm
78 mm
6,2 mm
6,2 mm
69 mm
71 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
27210990
27371604
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
EC001504
EC001504
1
1
85365080
85365080
4048879329552
4048879329538
* plus VAT, plus Koszty wysyłki