Inductivcoupler 24V 5A 30kHz
Nr art.: | 52700 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.026 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Indukcyjna transmisja sygnałów łączeniowych
Łączenie bez zużycia
Brak napięcia roboczego na wyjściu
Switching frequency: max. 30 kHz
Do 5 A prądu łączeniowego
Zaciski śrubowe
Łączenie bez zużycia
Brak napięcia roboczego na wyjściu
Switching frequency: max. 30 kHz
Do 5 A prądu łączeniowego
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 5 V |
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 15 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Prąd wejściowy DC maks. | 32 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd spoczynkowy OFF maks. | 0,025 mA |
---|---|
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 3000 Hz |
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. | 30000 Hz |
Prąd łączeniowy min. | 1 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 5 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 78 mm |
Szerokość | 6,2 mm |
Głębokość | 71 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27379090 |
ECLASS-7.0 | 27379090 |
ECLASS-8.0 | 27379090 |
ECLASS-9.0 | 27379090 |
ECLASS-10.1 | 27379090 |
ECLASS-11.1 | 27379090 |
ECLASS-12.0 | 27379090 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879329538 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85365080 |
Akcesoria
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----
---- Zacisk ----