Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Porównanie produktów dla produktów 2

 Przekaż
Artykuł
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min.:
Napięcie wejściowe OFF DC maks.:
Napięcie wejściowe DC min.:
Napięcie wejściowe DC maks.:
Prąd wejściowy DC:
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie:
Opóźnienie wyłączenia maks.:
Opóźnienie włączania maks.:
Prąd spoczynkowy OFF maks.:
Częstotliwość łączeniowa maks.:
Napięcie łączeniowe DC min.:
Napięcie łączeniowe DC maks.:
Prąd łączeniowy min.:
Prąd łączeniowy maks.:
Spadek napięcia DC maks.:
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu:
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy:
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance:
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy:
Materiał obudowa:
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu:
Suitable for mounting type:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min.:
Temperatura robocza maks.:
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia:
Family construction form:
Gender:
Kolor uchwytu stykowego:
Liczba biegunów:
PIN 1:
Typ przyłącza 2
Typ połączenia:
Family construction form:
Gender:
Kolor uchwytu stykowego:
Liczba biegunów:
PIN 1:
Typ przyłącza 3
Typ połączenia:
Family construction form:
Gender:
Kolor uchwytu stykowego:
Liczba biegunów:
PIN 1:
Typ przyłącza 4
Typ połączenia:
Family construction form:
Gender:
Kolor uchwytu stykowego:
Liczba biegunów:
PIN 1:
Typ przyłącza 5
Typ połączenia:
Family construction form:
Gender:
Kolor uchwytu stykowego:
Liczba biegunów:
PIN 1:
Klasyfikacje
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Dane handlowe
Jednostka pakowania:
Kod taryfy celnej:
GTIN:
Dopuszczenia
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Przenieś produkt
Optoizolator MIRO TR 24VDC FK 2A 5P Optoizolator MIRO TR 24VDC FK 2A 5P
WE:53VDC - WY:48VDC/2A, 6,2mm złącza sprężynowe
Ciężar: 0.022 kg
Nr art.: 6652512

skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Przenieś produkt
Optoizolator MIRO WE:53VDC - WY:48VDC/2A Optoizolator MIRO WE:53VDC - WY:48VDC/2A
6,2mm zaciski śrubowe
Ciężar: 0.03 kg
Nr art.: 52512

Dostepny
0 V
0 V
5 V
5 V
10 V
10 V
53 V
53 V
7 mA
7 mA
tak
tak
10 ms
10 ms
5 ms
5 ms
0,1 mA
0,1 mA
10 Hz
10 Hz
5 V
5 V
48 V
48 V
1 mA
1 mA
2 A
2 A
0,35 V
0,35 V
żółty
żółty
2,5 kV
2,5 kV
trudnopalne
trudnopalne
czarny
czarny
Tworzywo sztuczne
Tworzywo sztuczne
geschnappt
geschnappt
szyna nośna, (EN 60715)
szyna nośna, (EN 60715)
91 mm
91 mm
6,2 mm
6,2 mm
70 mm
71 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
Zaciski sprężynowe FK
Zaciski śrubowe SK
zacisk
zacisk
female
female
czarny
zielony
1
1
13 +
13 +
Zaciski sprężynowe FK
Zaciski śrubowe SK
zacisk
zacisk
female
female
czarny
zielony
1
1
NC
NC
Zaciski sprężynowe FK
Zaciski śrubowe SK
zacisk
zacisk
female
female
czarny
zielony
1
1
14
14
Zaciski sprężynowe FK
Zaciski śrubowe SK
zacisk
zacisk
female
female
czarny
zielony
1
1
A 1
A 1
Zaciski sprężynowe FK
Zaciski śrubowe SK
zacisk
zacisk
female
female
czarny
zielony
1
1
A 2
A 2
27371601
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
1
1
85414900
85414900
4048879021784
4048879026840
* plus VAT, plus Koszty wysyłki