Artykuł |
|
Dane techniczne
|
Dane elektryczne | Zasilanie |
Napięcie robocze AC:
|
Napięcie robocze DC:
|
Prąd roboczy maks.:
|
Ochrona urządzenia | Elektryczna |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1):
|
Dane mechaniczne | Dane montażowe |
Typ montażu:
|
Suitable for mounting type:
|
Wysokość:
|
Szerokość:
|
Głębokość:
|
Sposób zamykania:
|
Warunki otoczenia | Klimatyczne |
Temperatura robocza min.:
|
Temperatura robocza maks.:
|
Klasyfikacje |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
125 V
|
125 V
|
150 V
|
150 V
|
2 A
|
2 A
|
|
|
I
|
II
|
|
|
geschnappt
|
geschnappt
|
szyna nośna, (EN 60715)
|
szyna nośna, (EN 60715)
|
75 mm
|
63 mm
|
70 mm
|
75 mm
|
66 mm
|
48 mm
|
Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
|
Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27260708
|
27260708
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
27141152
|
EC001283
|
EC001283
|
|
|
1
|
1
|
4048879026154
|
4048879026482
|
85366990
|
85366990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|