Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
cable drum Ø 355mm  7000-C0101-2170000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

cable drum Ø 355mm

PVC-JZ 4x0,75 grey 100m

Nr art.: 7000-C0101-2170000
Ciężar: 8.604 kg
Kraj pochodzenia:  IT
Produkcja priorytetowa
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Bęben kablowy (100 m)
PVC
4× 0.75 mm², szary

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 217
Rodzaj przewodu 1
Printing color of wire insulation biały (czarna izolacja)
Kolor izolacji szary
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielono-żółte
Mechanical data | Cable
Cable weigth 75,9 g/m
Materiał płaszcz PVC
Twardość krawędzi osłona 80 ± 5 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 6,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation możliwość dobrej obróbki maszynowej
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
Printing color of wire insulation biały (czarna izolacja)
Amount strands (wire) 24
Diameter of single wires 0,2 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 5
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 500 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 9,6 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 3 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -30 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 70 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -5 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27062011
ECLASS-6.1 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27061801
ECLASS-11.1 27061801
ECLASS-12.0 27061801
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879409339
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444995

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki