Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zestaw Modlink MSDD:  4000-68522-0140943
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Zestaw Modlink MSDD:

4000-68522-0000003 (Ramka podwójna Daimler)

Nr art.: 4000-68522-0140943
Ciężar: 0.283 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Temperatura robocza min. -30 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -30 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Do montażu z grubością ścianki min. 1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks. 5 mm
Kolor pokrywy przezroczysty
Kolor obudowy czarny
Materiał pokrywy PC
Materiał obudowa PA
Płyta ekranująca
Connection information Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy 0,9 Nm
Niemcy (VDE)
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG maks. 14
Napięcie robocze AC 250 V
Prąd roboczy min. 10 A
Prąd roboczy maks. 16 A
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Liczba biegunów 2 + PE
Przyłącza na biegun 2
Styk ochronny dostępny tak
USB
Napięcie robocze AC 48 V
Napięcie robocze DC 48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 42,4 V
Prąd roboczy 1,5 A
Specyfikacja USB 3.0
Szybkość transmisji danych maks. 5000 MBit/s
Sposób zamykania Blokada zatrzaskowa
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) 30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył RJ45
Kategoria kabli min. Cat5e
Sposób zamykania Blokada zatrzaskowa

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879406680
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 4000-68000-0940000_stp_x_d.zip (D)
  • Construction files: STP 4000-68522-0000003_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-0140000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0140000_4072-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-0940000_14-10.14_ce_z_b.pdf (B)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki