Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zestaw Modlink MSDD:  4000-68112-0030000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Zestaw Modlink MSDD:

4000-68112-0000000, ramka metalowa, pojedyncza, czarna

Nr art.: 4000-68112-0030000
Ciężar: 0.305 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Ramka
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Temperatura robocza min. -10 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C
Do montażu z grubością ścianki min. 1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks. 5 mm
Powłoka obudowy KTL
Materiał obudowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
USA
Geometria przyłącza 4.8 x 0.5 mm
Napięcie robocze AC 125 V
Prąd roboczy 15 A
Typ połączenia Port lutowany
Liczba biegunów 2 + PE
Styk ochronny dostępny tak

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879036627
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 4000-68112-0030000_E205946-NMTR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 4000-68112-0030000_E205946-NMTR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 4000-68000-0030000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: DXF 4000-68112-0000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 4000-68112-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-68000-0030000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki