Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zatrzask do ramki Modlink MSDD  4000-68000-9300000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zatrzask do ramki Modlink MSDD

Nr art.: 4000-68000-9300000
Ciężar: 0.002 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Element zamykający
czarny
Certificate

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 29,5 mm
Szerokość 22 mm
Głębokość 16,53 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27149110
ECLASS-7.0 27149110
ECLASS-8.0 27149110
ECLASS-9.0 27144433
ECLASS-10.1 27144433
ECLASS-11.1 27144433
ECLASS-12.0 27144490
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879036658
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Document: Installation guide 4000-68000-9300000_ina_6_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki