Zasilacz transformatorowy MTPS 1/2-fazowy
WE:230/400+/-15VAC WY:24V/10ADC
Nr art.: | 85405 |
Ciężar: | 7.66 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn. | 2 A @230 V AC |
---|---|
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn. | 1,25 A @400 V AC |
Napięcie wejściowe 1 AC | 230 V |
Napięcie wejściowe 1 AC min. | 195,5 V |
Napięcie wejściowe 1 AC maks. | 264,5 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 400 V |
Napięcie wejściowe 2 AC min. | 340 V |
Napięcie wejściowe 2 AC maks. | 460 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 1,6 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,92 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn. | 10 A |
---|---|
Obwód wyjściowy | Kondensator wygładzający, LED, VDR |
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Output current max. | 10 A |
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego | zwłoczny |
Falowość resztkowa maks. | 5 % |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | zielony |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 136 mm |
Wymiar mocowania b | 82 mm |
Wymiar mocowania c | 6,5 mm |
Wysokość | 153 mm |
Szerokość | 123 mm |
Głębokość | 185 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMC | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Input |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | - |
PIN 3 | - |
PIN 4 | + |
PIN 5 | + |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079822 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Oznaczenie urządzenia ----