Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa |
SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci |
50 ... 60 Hz |
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn. |
2 A |
Charakterystyka dobezpieczenia |
zwłoczny |
Napięcie wejściowe AC |
400 V |
Napięcie wejściowe AC min. |
380 V |
Napięcie wejściowe AC maks. |
420 V |
Prąd wejściowy AC (3-fazowy) |
1,6 A |
Liczba faz wejścia |
3 |
Sprawność |
76 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn. |
30 A |
Obwód wyjściowy |
Kondensator wygładzający, LED, VDR |
Napięcie wyjściowe DC |
24 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane |
nie |
Output current max. |
30 A |
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego |
zwłoczny |
Falowość resztkowa maks. |
2 % |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Wymiar mocowania a |
215 mm |
Wymiar mocowania b |
86 mm |
Wymiar mocowania c |
6,5 mm |
Wysokość |
240 mm |
Szerokość |
106 mm |
Głębokość |
250 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. |
-20 °C |
Temperatura robocza maks. |
55 °C |
Norma produktu |
EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
EMC |
EN 55011 B, EN 61000-3-2 |