Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy  85086
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy

WE: 95-132VAC WY: 24-28V/10ADC

Nr art.: 85086
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 1.2 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Możliwość połączenia równoległego tak
Połączenie szeregowe tak
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 115 V
Napięcie wejściowe AC min. 95 V
Napięcie wejściowe AC maks. 132 V
Prąd wejściowy AC 4,2 A
Inrush current max. 25 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. 10 A
Sprawność 90 %
Dane elektryczne | Wyjście
Wybierana charakterystyka wyłączania zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe DC min. 24 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Prąd wyjściowy 10 A
Prąd wyjściowy (UL) 12 A
Mostkowanie zaniku zasilania min. 15 ms @ 115 V AC
Falowość resztkowa właściwa maks. 20 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 127 mm
Szerokość 68 mm
Głębokość 160 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080514
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044083

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: EAC 85086_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 85086_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 85086_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 85086_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 85086_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 85086_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85086_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85086_ina_4_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85086_28-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85086_28-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF Report 85086_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Śrubokręt ----
---- Zasilanie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki