Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zaślepka  70MH-MAA10-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zaślepka

Nr art.: 70MH-MAA10-0000000
Ciężar: 0.005 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Zaślepka modułu
Męski/żeński
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Instalowanie | Podłączanie
Cykle wtykowe min. 500
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 3
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania modułów min. 150 N
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał obudowa PA
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Liczba miejsc modułowych 1
Wysokość 25,9 mm
Szerokość 15,4 mm
Głębokość 34,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261290
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440290
ECLASS-9.0 27440292
ECLASS-10.1 27440292
ECLASS-11.1 27440292
ECLASS-12.0 27440292
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641517
Jednostka pakowania 5
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-MAA10-0000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-MAA10-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki