Złącze panelowe MSDD USB 3.0 typ A, 3m
Nr art.: | 4000-73000-0200000 |
Ciężar: | 0.152 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 5 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 5 V |
Prąd roboczy maks. | 900 mA |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Specyfikacja USB | 3.0 |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | tak |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20, IP65 |
---|---|
Stopień ochrony NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, w stanie zamkniętym |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 1500 Cykle |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Średnica wycięcia | 22,5 mm |
---|---|
Wymiar | 29,5 mm |
Mounting depth | 70 mm |
Głębokość | 30 mm |
Dopuszczenia
UL 50E | tak |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27143419 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440515 |
ECLASS-8.0 | 27440515 |
ECLASS-9.0 | 27440515 |
ECLASS-10.1 | 27440515 |
ECLASS-11.1 | 27440515 |
ECLASS-12.0 | 27440515 |
GTIN | 4048879857000 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----