Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Złącze panelowe MSDD RJ45/RJ45  4000-73000-0010000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Złącze panelowe MSDD RJ45/RJ45

Nr art.: 4000-73000-0010000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.018 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Puszka montażowa
1× RJ45, 8-pole CAT5e (female/female)
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 24 V
Napięcie robocze DC 24 V
Prąd roboczy maks. 1,5 A
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form RJ47
Gender female
Płeć tył female
Kategoria kabli min. Cat5e
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20, IP65
Stopień ochrony NEMA 2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, w stanie zamkniętym
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 750 Cykle
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Średnica wycięcia 22,5 mm
Wymiar 29,5 mm
Mounting depth 70 mm
Głębokość 20 mm
Dopuszczenia
UL 50E tak

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27143419
ECLASS-7.0 27440515
ECLASS-8.0 27440515
ECLASS-9.0 27440515
ECLASS-10.1 27440515
ECLASS-11.1 27440515
ECLASS-12.0 27440515
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879031189
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 4000-73000-0010000_E362618-DUXR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 4000-73000-0010000_E362618-DUXR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-73000-0010000_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 4000-73000-0010000_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-73000-0010000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Product data 4000-73000-0010000_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-73000-0010000_01.-12.19_ce_z_a.pdf (A)

---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki