Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Złącze panelowe M12 żeńskie, B-cod. 5x0,34mm2, 0.2m  7000-14161-9750020
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Złącze panelowe M12 żeńskie, B-cod. 5x0,34mm2, 0.2m

Nr art.: 7000-14161-9750020
Ciężar: 0.016 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Gniazdo z kołnierzem
M12, 5-piny
Kodowanie B
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate

Długość kabla 0,2 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Powłoka styku pozłacane
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Kodowanie B
Materiał styk Stop miedzi
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy
Liczba biegunów 5
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Norma produktu DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 125 V
Napięcie robocze DC maks. 125 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M16 x 1.5
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony NEMA 3, 4, 6P
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego bez
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy nickel plated
Powłoka blokady Nickeled
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Materiał uszczelka FKM
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Material screw connection Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Sposób zamykania Schraubgewinde
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Dopuszczenia
UL 50E tak

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 975
Structure | Cable
wire arrangement , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, ocynowana
Electrical data | Cable
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 1,5 kV
AC withstand voltage power (wire - wire) 1,5 kV
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 90 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -25 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 90 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879197731
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Przewód połączeniowy ----
---- Połączenie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki