Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Złącze panelowe M12 Power L-cod żeńskie PUR 5x1.5 1m  7000-P4291-9800100
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Złącze panelowe M12 Power L-cod żeńskie PUR 5x1.5 1m

Nr art.: 7000-P4291-9800100
Ciężar: 0.134 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Zasilanie
Gniazdo z kołnierzem
M12, 5-piny
Kodowanie L
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką
Dobra odporność na chemikalia i olej (olejoodporność nie dotyczy stosowania z kablem PVC)
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 1 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12P
Gwint M12 x 1
Kodowanie L
Liczba biegunów 5
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67
Norma produktu IEC 61076-2-111
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 63 V
Prąd roboczy na styk maks. 12 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M16 x 1.5
Rozwartość klucza SW17
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony NEMA 3, 4, 6P
Stopień ochrony, warunek dodatkowy przykręcone, zamontowane
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego bez
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy nickel plated
Powłoka blokady nickel plated
Materiał uszczelka FKM
Materiał obudowa Mosiądz
Blokada materiału Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Dopuszczenia
UL 50E tak

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 980
Structure | Cable
wire arrangement , czarny, niebieski, biały, szary
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 5
Outer diameter insulation 2,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Amount strands (wire) 30
Diameter of single wires 0,25 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, ocynowana
Conductor type (wire) Klasa skrętki 5
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 90 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -25 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 90 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC002061
GTIN 4048879636247
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: P8 7000-P4291-9800100_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 7000-P4291_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki