Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Złącze panelowe 7/8" żeńskie 5x0,75 3mm  7000-78381-9780300
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Złącze panelowe 7/8" żeńskie 5x0,75 3mm

Nr art.: 7000-78381-9780300
Ciężar: 0.142 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Gniazdo z kołnierzem
7/8" (5-piny)
z podłączoną skrętką

Długość kabla 3 m
Moment obrotowy 1,5 Nm
Powłoka styku pozłacane
Family construction form 7/8"
Gwint 7/8"
Materiał styk Mosiądz
Rozwartość klucza SW24
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 600 V
Napięcie robocze DC maks. 600 V
Prąd roboczy na styk maks. 6 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Znamionowy pik napięciowy 4 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) III
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy nickel plated
Materiał obudowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 978
Structure | Cable
wire arrangement , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 3,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -25 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 85 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -10 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 50 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879686112
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 7000-78381-9780300_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-78381-9780300_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-78381_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Wtyk śrubowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki