Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka RJ45 Heavy Duty męska  0° 4-polowa. Profinet  7000-74005-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Wtyczka RJ45 Heavy Duty męska 0° 4-polowa. Profinet

Nr art.: 7000-74005-0000000
Ciężar: 0.03 kg
Kraj pochodzenia:  CN
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

PROFINET
Męski prosty
RJ45, 4-piny
Samozłączne
Stopień ochrony IP20
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
4x AWG24 / AWG22
Certificate
Technologie magistrali

Family construction form RJ45
Materiał styk Stop miedzi
Liczba biegunów 4
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 48 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 2,8 V
Prąd roboczy maks. 720 mA
Prąd roboczy maks. (UL) 28 mA
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. 100 MBit/s
Instalowanie | Podłączanie
Cykle wtykowe min. 500
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) II
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku pozłacane
Materiał obudowa Cynk
Materiał mocowanie styków POM
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 14,02 mm
Szerokość 16,4 mm
Głębokość 56,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -30 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260703
ECLASS-7.0 2744010
ECLASS-8.0 2744010
ECLASS-9.0 27440114
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879830362
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 7000-74005-0000000_E201820-NRAQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 7000-74005-0000000_E201820-NRAQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: STP 7000-74005_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-74005-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki