Wtyczka Profibus SUB-D
Nr art.: | 55585 |
Ciężar: | 0.038 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Złącze wtykowe magistrali 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (męski), zaciski IDC, sztywny i elastyczny przewód, podłączenie programatora
PROFIBUS kabel FC stały/elastyczny, 1× 2× 0.64 mm² dla średnicy zewnętrznej 8.0 ±0.5 mm
PROFIBUS
SUB-D9 (męski), zaciski IDC, sztywny i elastyczny przewód, podłączenie programatora
PROFIBUS kabel FC stały/elastyczny, 1× 2× 0.64 mm² dla średnicy zewnętrznej 8.0 ±0.5 mm
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Terminator | możliwość włączenia, zintegrowane |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. | 4,75 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 5,25 V |
Pobór prądu maks. | 12,5 mA |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 12 MBit/s |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski narzynające IDC |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 72 mm |
---|---|
Szerokość | 40 mm |
Głębokość | 17 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879050562 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389091 |
Akcesoria
---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Obcinak boczny ----