Wtyczka M12 męska, prosta, 5-polowa, ekranowana
zaciski śrubowe 4..6mm
Nr art.: | 7000-13302-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.051 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
Męski prosty
M12, 5-piny
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm
M12, 5-piny
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | A |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 5 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,75 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Rozwartość klucza | SW18 |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | tak |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | II |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Materiał obudowa | Stop miedzi |
Blokada materiału | Stop miedzi |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879833790 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |