Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowa,
zaciski śrubowe, 4..6mm
Nr art.: | 7000-12702-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.023 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
Męski prosty
M12, 4-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 4-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm
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
Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,75 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Rozwartość klucza | SW18 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | II |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Materiał obudowa | PBT |
Blokada materiału | Stop miedzi |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909040850 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |