Wtyczka M12 żeńska, prosta, Slimline 0,14-0,34mm2, ekranowana, 4-polowa
Nr art.: | 7000-12651-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.028 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Żeński proste
M12, 4-piny
Zacisk narzynający
Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²
Dobra odporność na chemikalia i oleje
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 4-piny
Zacisk narzynający
Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²
Dobra odporność na chemikalia i oleje
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
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 50 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 50 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,34 mm² |
Średnica pojedynczej żyły min. | 0,1 mm |
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Typ połączenia | Zaciski narzynające IDC |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | tak |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 4,5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 8,8 mm |
Wysokość | 49 mm |
Szerokość | 19,5 mm |
Głębokość | 19,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879306034 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Przewód połączeniowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak boczny ----
---- Obcinak ----
---- Ściągacz izolacji ----