Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wkładka złącza Modlink Heavy żeńska, 5-polowa, Push-in, 400V, 16A  70MH-MAC1P-0050402
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wkładka złącza Modlink Heavy żeńska, 5-polowa, Push-in, 400V, 16A

Nr art.: 70MH-MAC1P-0050402
Ciężar: 0.016 kg
Kraj pochodzenia:  PL
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Żeński
5-piny
Zacisk push-in
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Proszę zastosować tulejkę.
Potrzebny zacisk 70MH-ZZ100-0000000 (2×)
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 400 V
Napięcie robocze DC 400 V
Prąd roboczy 16 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG min. 26
Numer AWG maks. 14
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in
Gender female
Cykle wtykowe min. 500
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 5
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 6 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) III
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał obudowa PC
Materiał styk Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Liczba miejsc modułowych 1
Wysokość 35,5 mm
Szerokość 34,1 mm
Głębokość 14,6 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879663991
Jednostka pakowania 5
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 70MH-MAC1P-0050402_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 70MH-MAC1P-0050402_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 70MH-MAC1P-0050402_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-MAC1P-0050402_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki