Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wkładka Modlink Heavy Modular, żeńska, 8-polowa, 250V, 16 A  70MH-EB008-AC01020
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wkładka Modlink Heavy Modular, żeńska, 8-polowa, 250V, 16 A

Nr art.: 70MH-EB008-AC01020
Ciężar: 0.001 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

A3
Żeński
8-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Zgodność z EN 61984 napięcia znamionowego jedynie w plastikowych obudowach. W metalowych obudowach napięcie znamionowe wynosi 42 V (bez dodatkowej izolacji).

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 250 V
Napięcie robocze DC 250 V
Prąd roboczy 16 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG min. 26
Numer AWG maks. 13
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. 4,3 mm
Typ połączenia Zacisk
Gender female
Cykle wtykowe min. 500
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 8
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 4 kV
Rezystancja izolacji min. 100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) IIIa
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) III
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania min. 70 N
Siła ciągnięcia maks. 25 N
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał styk Mosiądz
Materiał mocowanie styków PBT GF
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar A3
Wysokość 33,1 mm
Szerokość 21 mm
Głębokość 21 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-7.0 27440209
ECLASS-8.0 27440209
ECLASS-9.0 27440209
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879735247
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki