Wkład Modlink Heavy Modular, żeński, 2-polowy
1000V, 70A
Nr art.: | 70MH-MAC1A-0020706 |
Ciężar: | 0.032 kg |
Kraj pochodzenia: | PL |
Dostepny
Opis
Żeński
2-piny
Połączenie śrubowe osiowe
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Połączenie śrubowe dla przewodów elastycznych
Potrzebny zacisk 70MH-ZZ100-0000000 (2×)
2-piny
Połączenie śrubowe osiowe
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Połączenie śrubowe dla przewodów elastycznych
Potrzebny zacisk 70MH-ZZ100-0000000 (2×)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 1000 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 1000 V |
Prąd roboczy | 70 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 6 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 25 mm² |
Numer AWG min. | 9 |
Numer AWG maks. | 3 |
Instalowanie | Podłączanie
Długość odizolowania min. | 11 mm |
---|---|
Długość odizolowania maks. | 12,5 mm |
Średnica izolacji żył min. | 8,9 mm |
Connection information | Połączenie śrubowe osiowe |
Moment obrotowy | (6 mm²); 3 Nm (10...25 mm²) |
Moment obrotowy | 2 Nm |
Gender | female |
Rozwartość klucza | SW2.5 |
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 2 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 8 kV |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | posrebrzane |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał obudowa | PC |
Materiał styk | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Liczba miejsc modułowych | 1 |
---|---|
Wysokość | 39,4 mm |
Szerokość | 28,8 mm |
Głębokość | 13,6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879663946 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |