Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wkład Modlink Heavy Modular, żeński, 2-polowy  70MH-MAC1A-0020703
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wkład Modlink Heavy Modular, żeński, 2-polowy

1000V, 40A

Nr art.: 70MH-MAC1A-0020703
Ciężar: 0.025 kg
Kraj pochodzenia:  PL
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Żeński
2-piny
Połączenie śrubowe osiowe
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Połączenie śrubowe dla przewodów elastycznych
Potrzebny zacisk 70MH-ZZ100-0000000 (2×)
(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 1000 V
Napięcie robocze DC 1000 V
Prąd roboczy 40 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza maks. 10 mm²
Numer AWG min. 13
Numer AWG maks. 7
Instalowanie | Podłączanie
Długość odizolowania min. 5 mm
Długość odizolowania maks. 11 mm
Średnica izolacji żył zmienna maks. max. 4 mm (2.5...4 mm²); max. 6 mm (6 mm²); max. 10.5 mm (8 mm²)
Connection information Połączenie śrubowe osiowe
Moment obrotowy (2.5...4 mm²); 2 Nm (6...10 mm²)
Moment obrotowy 1,5 Nm
Gender female
Rozwartość klucza SW2
Cykle wtykowe min. 500
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 2
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 8 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) III
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał obudowa PC
Materiał styk Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Liczba miejsc modułowych 1
Wysokość 39,4 mm
Szerokość 28,8 mm
Głębokość 13,6 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879663960
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 70MH-MAC1A-0020703_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 70MH-MAC1A-0020703_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 70MH-MAC1A-0020703_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-MAC1A-0020703_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki