Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Węzeł sieciowy Cube20S Modbus TCP-Slave  57108
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Węzeł sieciowy Cube20S Modbus TCP-Slave

Nr art.: 57108
Ciężar: 0.155 kg
Kraj pochodzenia:  TH
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Węzeł magistrali
Modbus TCP-Slave
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Pobór prądu maks. 95 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 10 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Oddawanie prądu zasilania maks. 10 A
Oddawanie prądu magistrali tylnej maks. 3 A
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów wyjść maks. 1024 Bytes
Zakres adresów wejść maks. 1024 Bytes
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora nie
Diagnostyka brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 1,5 mm²
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Number extension modules max. 64
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 109 mm
Szerokość 48,5 mm
Głębokość 76,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C
Norma produktu EN 61131-2

Connection types
Typ przyłącza 1 Zasilanie
Typ przyłącza 2 X1
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Typ przyłącza 2
Family construction form RJ45
Gender female
Liczba biegunów 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 6 RD -

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879422420
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 57108_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 57108_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 57108_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 57108_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 57108_stp_x_a.zip (A)
  • Document: User manual 57108_hdb_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU declaration of conformity 57108_4704-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Configurator 57108_CUBE20S_MSCP-TOOL_MODBUS_TB6_x_10.zip (10)
  • Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* plus VAT, plus Koszty wysyłki