Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Uchwyt do konektorów, 8xM12, czarny  55554
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Uchwyt do konektorów, 8xM12, czarny

Nr art.: 55554
Ciężar: 0.008 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Mocowanie kabla 8× M12
Średnica kabla (4...7 mm)

Dane techniczne | Dane mechaniczne
Ponowne użycie otw./zamyk. min. 20 Cykle
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. 4 mm
Obszar zaciskowy maks. 7 mm
Wysokość 11,5 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 104 mm
Miara rastrowa 25×30 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 23140390
ECLASS-7.0 23140390
ECLASS-8.0 23140390
ECLASS-9.0 23140315
ECLASS-10.1 23140390
ECLASS-11.1 23140315
ECLASS-12.0 23140315
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879458115
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 39269097

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 55554_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55554_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 55554_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55554_ina_2_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki