Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Uchwyt dla Eurocard SKP 64 / IG(b,d,f,z)  63040
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Uchwyt dla Eurocard SKP 64 / IG(b,d,f,z)

Nr art.: 63040
Ciężar: 0.36 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Zaciski śrubowe
64-piny G (EN 60603)
Szereg z, b, d, f
Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 250 V
Prąd roboczy maks. 3 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. 4 mm²
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 64
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) I
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami G (EN 60603)
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 137 mm
Szerokość 70 mm
Głębokość 170 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042109
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 63040_4010-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 63040_4010-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki