Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator MTS 0063-400-690/230  866129
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator MTS 0063-400-690/230

Nr art.: 866129
Ciężar: 1.5 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
63 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 400 V
Napięcie wejściowe 2 AC 690 V
Napięcie wejściowe AC 400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 0,22 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,13 A
Prąd włączający maks. 1,8 A
Prąd zwarciowy 2 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 63 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 6,5 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Suitable for mounting type szyna nośna
Wymiar mocowania a 56 mm
Wymiar mocowania b 56 mm
Wymiar mocowania c 4,8 mm
Wysokość 88 mm
Szerokość 78 mm
Głębokość 93 mm
Średnica otworu 4,8 mm
Długość otworu 8,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 3
PIN 2 400 V
PIN 3 690 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 2 230 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073899
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866129_03-12.22_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 866129_03-12.22_ce_z_d.pdf (D)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki