Transformator MST 1-fazowy
P:3000VA WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC WY:2x115VAC
Nr art.: | 86155 |
Ciężar: | 29.5 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
3000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
3000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 208 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 550 V |
Napięcie wejściowe AC | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 14,9 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 5,6 A |
Inrush current at input voltage 1 | 273 A |
Inrush current at input voltage 2 | 104 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 553 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 209 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Napięcie wyjściowe AC 1 | 230 V |
Napięcie wyjściowe AC 2 | 115 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Moc łączeniowa AC maks. | 3000 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Montaż na podłużnym otworze |
---|---|
Wymiar mocowania a | 200 mm |
Wymiar mocowania b | 174 mm |
Wysokość | 250 mm |
Szerokość | 197 mm |
Głębokość | 193 mm |
Średnica otworu | 9 mm |
Długość otworu | 14 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879444750 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043200 |