Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MTS  6686345
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator 1-fazowy MTS

P:250VA WE:230/400VAC WY:24VAC

Nr art.: 6686345
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 3.45 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
250 VA
Zaciski sprężynowe
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 230 V
Napięcie wejściowe 2 AC 400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 1,2 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,69 A
Inrush current at input voltage 1 8,2 A
Inrush current at input voltage 2 4,74 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 1,83 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 1,02 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 250 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 4 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, Montaż na podłużnym otworze, (EN 60715)
Wymiar mocowania a 86,5 mm
Wymiar mocowania b 84 mm
Wymiar mocowania c 4,8 mm
Wysokość 102 mm
Szerokość 96 mm
Głębokość 108 mm
Średnica otworu 4,8 mm
Długość otworu 8,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 2 24 V DC
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879066082
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 6686345_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 6686345_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6686345_718-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6686345_718-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki