Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MTL  86474
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator 1-fazowy MTL

P:160VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x115AC

Nr art.: 86474
Ciężar: 4.38 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min. 195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks. 264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC 400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min. 340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks. 460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 0,84 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,49 A
Inrush current at input voltage 1 10,3 A
Inrush current at input voltage 2 5,92 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 16,6 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 9,58 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1 230 V
Napięcie wyjściowe AC 2 115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Moc łączeniowa AC maks. 160 VA
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu zielony
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 4 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Wymiar mocowania a 136 mm
Wymiar mocowania b 82 mm
Wymiar mocowania c 6,5 mm
Wysokość 153 mm
Szerokość 123 mm
Głębokość 128 mm
Średnica otworu 6,5 mm
Długość otworu 11 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 5
PIN 1 PE
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
PIN 5 4

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078191
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: P8 86474_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 86474_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 86470_ina_2_10.pdf (10)
  • Document: Product data 86474_PD_X_16.zip (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

  • bridges for MTL transformers VP10ST
    skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
    13,52 PLN
---- Oznaczenie urządzenia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki