Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MST  86158
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator 1-fazowy MST

P:6300VA WE:208…550VAC WY:2x115VAC

Nr art.: 86158
Ciężar: 48 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
6 300 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 208 V
Napięcie wejściowe 2 AC 550 V
Napięcie wejściowe AC 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 31 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 11,7 A
Inrush current at input voltage 1 585 A
Inrush current at input voltage 2 220 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 1433 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 542 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1 230 V
Napięcie wyjściowe AC 2 115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Moc łączeniowa AC maks. 6300 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 6,3 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 140 mm
Wymiar mocowania b 144 mm
Wymiar mocowania c 9 mm
Wysokość 168 mm
Szerokość 240 mm
Głębokość 360 mm
Średnica otworu 10 mm
Długość otworu 18 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Input
Typ przyłącza 3 Output
Typ przyłącza 4 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Plug-in terminals RK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Plug-in terminals RK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879496483
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 86158_E182075-XPTQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 86158_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 86158_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86158_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 86158_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86158_PD_X_14.zip (14)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86158_157-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86158_157-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki