Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MET  86041
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator 1-fazowy MET

P:800VA WE:400VAC+/-5% WY:230VAC

Nr art.: 86041
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 11.55 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
800 VA
Klasa izolacji T 60/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 400 V
Napięcie wejściowe AC min. 380 V
Napięcie wejściowe AC maks. 420 V
Prąd wejściowy AC 2,15 A
Prąd włączający maks. 30,07 A
Prąd zwarciowy 83,99 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 800 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 4 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 92 mm
Wymiar mocowania b 135 mm
Wymiar mocowania c 7 mm
Wysokość 118 mm
Szerokość 175 mm
Głębokość 160 mm
Średnica otworu 7 mm
Długość otworu 11 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078948
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 86041_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 86041_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  86041_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86041_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86041_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 86041_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86041_PD_X_21.zip (21)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86041_121-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86041_121-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 86041_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki