Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) Straight
TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, yellow, 3 m
Nr art.: | 7700-A4001-U1C0300 |
Ciężar: | 0.361 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Męski prosty
7/8"
4-piny
Kabel elektroenergetyczny
USA
bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Moment obrotowy | 1,5 Nm |
---|---|
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | 7/8" |
Gwint | 7/8" |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 17,8 mm |
Liczba biegunów | 4 |
Rozwartość klucza | SW24 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 600 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 600 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 10 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PUR |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
Kabel
Ilość/przekrój żył | 4× 1.5 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC (cza, zie, cze, bia) |
Średnica zewnętrzna | 9.0 mm ±5% |
Identyfikacja przewodu | U1C |
Numer kabla | U1C |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 21002/1841), CSA |
Ciężar przewodu [G/m] | 117,7 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 13.2 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.16 mm |
Budowa (rdzeń) | 65× 0.16 mm (przewód klasy 6) |
Wymiary (rdzeń) | 4× 1.5 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 16 |
Materiał izolacja przewodu | PVC |
Ø przewodu z izolacją | 2.6 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | cza, zie, cze, bia |
Sposób łączenia | 4 cores twisted with 5 fillers |
Ekranowanie | nie |
Materiał płaszcz | TPE |
Ø-zewn. (osłona) | 9.1 mm ±5% |
Kolor osłona | żółty |
Kolor izolacji | żółty |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Odporność termiczna | flame retardant UL, FT4 |
Napięcie znamionowe | 600 V |
Napięcie testowe | 6 kV spark test |
Obciążalność prądowa | NEC (National Electric Code) |
Zakres temperatur (stały) | -50...+105 °C |
Zakres temperatur (stały) | -50...+105 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+90 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+90 °C |
Promień zgięcia (stały) | 8× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Skręcanie | ±90°/m |
Materiał płaszcz | TPE (UL/CSA) |
Dane handlowe
GTIN | 4048879648103 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |