MQ15-X-Power female 90° right shielded with cable
PUR 6x2,5 shielded bk UL/CSA+drag chain 2m
Nr art.: | 7000-P8331-P110200 |
Ciężar: | 0.666 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
MQ15, 6-piny
Female angled, contact carrier 270° turned
ekranowany
bez koszulek kablowych
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Powłoka styku | posrebrzane |
Family construction form | MQ15 |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 6 |
Długość cięcia (osłona) | 30 mm |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. | 600 V |
---|---|
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. | 63 V |
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. | 63 V |
Prąd roboczy na styk zasilania maks. | 16 A |
Prąd roboczy na styk sygnałowy maks. | 10 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 30 mm |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Konfiguracja | w pełni użyte |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) | HB |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Materiał mocowanie styków | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Zamknięcie bagnetowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
Kabel
wire arrangement | (czarny 1, czarny 2, czarny 3), (zielono-żółte, biały, czarny) |
---|
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | P11 |
---|---|
Kolor izolacji | pomarańcz |
Structure | Cable
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, goły |
---|---|
Ekran kabla (osłona) | 80 % |
wire arrangement | (czarny 1, czarny 2, czarny 3), (zielono-żółte, biały, czarny) |
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 12,8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Material wire insulation (Data) | TPE |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, goła |
Wire conductor type (Data) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 1000 V |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 8,5 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 14 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 4 kV |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 4 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Liczba cykli gięcia (C-track) | 5 Mio. |
Prędkość ruchu (C-track) | 3 m/s |
Skręcanie | ± 15 °/m |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001576 |
GTIN | 4048879701778 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |