M23 servo cable
specification: 6FX5002-5DG01-1DD0
Nr art.: | 7000-PS202-8613300 |
Ciężar: | 6.818 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Żeński proste
M23, 6-pinów
ekranowany
Kabel zasilania z przewodami hamulcowymi dla SINAMICS S120 i silników z przyłączem M23 i hamulcem przytrzymującym
Opaska montażowa
bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Żyły zasilające: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); żyły hamujące: 5 A (1.5 mm²)
Dane techniczne
Długość kabla | 33 m |
---|---|
Moment obrotowy | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Gwint | M23 x 1 |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 16 mm |
Rozwartość klucza | SW27 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. | 600 V |
---|---|
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. | 250 V |
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks. | 600 V |
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. | 250 V |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Rated surge voltage power contacts | 4 kV |
Rated surge voltage signal contacts | 2 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | PUR |
Blokada materiału | Mosiądz |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 861 |
---|---|
Funkcja kabla | Hybrydowe, Sygnał, Power |
Kolor izolacji | pomarańcz |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires z Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires z Filler o Sposób łączenia twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Ekran kabla (osłona) | 85 % |
Ekranowanie skrętki kablowej (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Bandowanie | Fiber tape, Fleece, Foil |
Filler | tak |
wire arrangement | czarny, biały, (czarny W/L3/D/L-, czarny U/L1/C/L+, czarny V/L2, zielono-żółte) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 203,5 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | PVC |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 10,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPM |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 30 |
Diameter of single wires | 0,25 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Outer diameter wire insulation (Power) | 2,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Printing colour wire insulation (Power) | biały (czarna izolacja) |
Liczba żył (zasilanie) | 4 |
Amount strands wire (Power) | 30 |
Diameter of single wires (Power) | 0,25 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Power) | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type wire (Power) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 12,6 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 12,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,7 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 2 kV @ 60 s |
Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód) | 100000 pF/km |
pojemność elektryczna stała linii (przewód - osłona) | 160000 pF/km |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran) | 2 kV @ 60 s |
Rezystancja izolacji | 5000 MΩ × km |
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) | 250000 pF/km |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 150000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 4 kV @ 60 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 60 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
Promień gięcia (w ruchu) | 18 x Outer diameter |
Liczba cykli gięcia (C-track) | 0,1 Mio. @ 25 °C |
Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C |
Prędkość ruchu (C-track) | 0,5 m/s @ 25 °C |
Skręcanie | ± 30 °/m |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879703086 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |