M23-female 0° 17pole with cable
circuite like 6FX_002-2EQ10 2m
Nr art.: | 7000-SS521-8110200 |
Ciężar: | 0.343 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Przewód sygnałowy dla SINAMICS S120 i silników ze złączem M23
Żeński proste
M23, 17-pinów
ekranowany
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Moment obrotowy | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Gwint | M23 x 1 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
Kabel
wire arrangement | , czarny, niebieski, biały |
---|
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 811 |
---|---|
Funkcja kabla | Hybrydowe |
Kolor izolacji | czarny |
Structure | Cable
Splotka kablowa, łącznie | 6 Splotki o Filler twisted |
---|---|
Amount stranding | 2 |
Stranding | 4 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 3) | 3 |
Stranding (type 3) | 2 wires z Filler twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, goły |
Bandowanie | Foil |
Filler | tak |
wire arrangement | , czarny, niebieski, biały |
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | PUR |
---|---|
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Outer-diameter (jacket) | 9,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 10 |
Outer diameter insulation | 0,85 mm |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 5 Shore D |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 0,16 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2 mm |
Amount wires (Data) | 4 |
Amount strands wire (Data) | 7 |
Diameter of single wires (Data) | 0,127 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,22 mm² |
Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, ocynowana |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 300 V |
---|---|
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Electrical resistance line constant wire | 148,9 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 93,3 Ω/km @ 20 °C |
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
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
---|---|
Promień zgięcia (stały) | x Outer diameter |
Promień gięcia (w ruchu) | 6 x Outer diameter |
Liczba cykli gięcia (C-track) | 2 Mio. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879486613 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |