M12 Power L-coded 5pol. female 0° with cable
TPE 5x14AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 2.0m
Nr art.: | 7700-P4221-U0P0200 |
Ciężar: | 0.475 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Zasilanie
Żeński proste
USA
M12, 5-piny
Kodowanie L
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
bez koszulek kablowych
Dane techniczne
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Powłoka styku | pozłacane |
Family construction form | M12P |
Gwint | M12 x 1 |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 16 mm |
Kodowanie | L |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 5 |
Rozwartość klucza | SW17 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Długość cięcia (osłona) | 100 mm |
Norma produktu | IEC 61076-2-111 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 63 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 16 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 100 mm |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Rozwartość klucza | SW17 |
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | L |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Identyfikacja przewodu | U0P |
---|---|
Kolor izolacji | żółty |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires z Filler twisted |
Bandowanie | Fleece |
Filler | tak |
wire arrangement | biały, , szary, czarny, niebieski |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 220 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | TPE |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Outer-diameter (jacket) | 10,54 mm |
Prędkość ruchu (C-track) | 5 |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Outer diameter insulation | 2,95 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Diameter of single wires | 14 AWG |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 2,95 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Amount strands wire (Power) | 105 |
Diameter of single wires (Power) | 14 AWG |
Wire conductor cross section (Power) | 14 AWG |
Material conductor wire (Power) | Skrętka miedziana, goła |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 600 V |
---|---|
Obciążalność prądowa (norma) | wg NFPA-70 (NEC) : 400.5(A) (1-3) |
Obciążalność prądowa min. żyła | 12 A |
Electrical resistance coating wire (Power) | 8,6 Ω/km @20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 6 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 6 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -50 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 105 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 90 °C |
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
Promień zgięcia (stały) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Prędkość ruchu (C-track) | 2 Mio. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909016381 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |